Licznik energii, trójfazowy, cyfrowy, 80A, podłączenie bezpośrednie, 2 wyj. programowalne, wielopomiarowy
- Typ produktu: Energy meters
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Odczyt prądu: Bezpośrednio
- Prąd maksymalny wg IEC (Imax) [A]: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Dokładność pomiaru energii czynnej: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: Nie
- Wbudowany port komunikacji: Nie
- Z możliwością rozbudowy: Nie
- Certyfikat MID: Nie