PSL110024
- Typ produktu: Zasilacze impulsowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe DC [VDC]: 24
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 4.2
- Znamionowa moc wyjściowa [W]: 100
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania AC [VAC]: Wielonapięciowy 100...240
- Typ montażu: Szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | PSL110024 |
---|---|
Masa [g] | 508 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 135X150X070 |
Objętość [cm³] | 1417,5 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975180389 |
Kod HS | 8504318090 |