PSL112024
- Typ produktu: Zasilacze impulsowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe DC [VDC]: 24
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 5
- Znamionowa moc wyjściowa [W]: 120
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania AC [VAC]: Wybierane automatycznie 115…230
- Typ montażu: Szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | PSL112024 |
---|---|
Masa [g] | 1018 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X160X080 |
Objętość [cm³] | 2048 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975180396 |
Kod HS | 8504318090 |