PSL124024
- Typ produktu: Zasilacze impulsowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe DC: 24
- Znamionowy prąd wyjściowy: 10
- Znamionowa moc wyjściowa: 240
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania AC: Wybierane automatycznie 115…230
- Typ montażu: Szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | PSL124024 |
---|---|
Masa [g] | 1486 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X160X105 |
Objętość [cm³] | 2688 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975180402 |
Kod HS | 8504318090 |