PSL1M02412
- Typ produktu: Zasilacze impulsowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe DC [VDC]: 12
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 2
- Znamionowa moc wyjściowa [W]: 24
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania AC [VAC]: Wielonapięciowy 100...240
- Typ montażu: Na szynie DIN lub śrubami
Kod zamówienia | PSL1M02412 |
---|---|
Masa [g] | 178 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 091X132X046 |
Objętość [cm³] | 552 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975180242 |
Kod HS | 8504318090 |