PSL1M03312
- Typ produktu: Zasilacze impulsowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe DC: 12
- Znamionowy prąd wyjściowy: 2.75
- Znamionowa moc wyjściowa: 33
- Typ wejścia: Jednofazowy
- Znamionowe napięcie zasilania AC: Wielonapięciowy 100...240
- Typ montażu: Na szynie DIN lub śrubami
Kod zamówienia | PSL1M03312 |
---|---|
Masa [g] | 248 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 068X132X068 |
Objętość [cm³] | 610 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975180259 |
Kod HS | 8504318090 |