PSL210024
- Typ produktu: Zasilacze impulsowe
- Znamionowe napięcie wyjściowe DC [VDC]: 24
- Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 4.2
- Znamionowa moc wyjściowa [W]: 100
- Typ wejścia: 2F
- Znamionowe napięcie zasilania AC [VAC]: Wielonapięciowy 400…500
- Typ montażu: Szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | PSL210024 |
---|---|
Masa [g] | 570 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 132X150X068 |
Objętość [cm³] | 1346,4 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975180433 |
Kod HS | 8504318090 |