LOVATO Electric global
Global (Angielski) Global (francuski)
Global (hiszpański) Global (rosyjski)
LOVATO Electric na świecie
Kanada (Angielski) Kanada (francuski) Chiny Chorwacja Czechy Francja Niemcy Włochy Polska
Rumunia Hiszpania Szwajcaria (francuski) Szwajcaria (Niemcy) Szwajcaria (Włochy) Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania USA
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BG06, BG09, BG12
Obudowa z przyciskami Start-Stop/Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF40...BF80
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF40...BF80 UL
Styczniki w układzie nawrotnym, zewnętrzna blokada mechaniczna i zestaw przyłączeniowy, 9A AC3 cewka AC, 4kW. Napięcie cewki 48VAC 50/60Hz
Styczniki w układzie nawrotnym, zewnętrzna blokada mechaniczna i zestaw przyłączeniowy, 9A AC3 cewka AC, 4kW. Napięcie cewki 24VAC 50/60Hz
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF25A, BF26A, BF32A
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BG06, BG09, BG12
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF26A...BF38A
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BF09A, BF12A, BF18A
Styczniki w układzie nawrotnym, zewnętrzna blokada mechaniczna i zestaw przyłączeniowy, 12A AC3 cewka DC, 5.7kW. Napięcie cewki 24VDC
Rozrusznik bezpośredni, 18A maks. (7.5kW przy 400V), IP65. Napięcie sterujące cewki stycznika 400VAC 50/60Hz
Obudowa z przyciskiem Reset, do rozruszników złożonych ze styczników BG06, BG09, BG12
Rozrusznik bezpośredni, 1A maks. (0.18...0.25kW przy 400V), IP65. Napięcie sterujące cewki stycznika 400VAC 50/60Hz
Rozrusznik bezpośredni, 2.3A maks. (0.55...0.75kW przy 400V), IP65. Napięcie sterujące cewki stycznika 400VAC 50/60Hz
Obudowa, bez przycisków, do rozruszników złożonych ze styczników BG, BF09A...BF25A
Styczniki w układzie nawrotnym, zewnętrzna blokada mechaniczna i zestaw przyłączeniowy, 9A AC3 cewka AC, 4.2kW. Napięcie cewki 230VAC 50/60Hz
Rozrusznik gwiazda-trójkąt, złożony, bez obudowy, czas rozruchu do 12 sekund i maksymalnie 30 rozruchów na godzinę, maks. prąd roboczy 43A. Napięcie cewki 230VAC 50/60Hz
Rozrusznik bezpośredni, 5A maks. (1.5...2.2kW przy 400V), IP65. Napięcie sterujące cewki stycznika 400VAC 50/60Hz
Rozrusznik bezpośredni, 7.5A maks. (2.2...3kW przy 400V), IP65. Napięcie sterujące cewki stycznika 400VAC 50/60Hz