Глобальный сайт LOVATO Electric
Глобальный (английский) Глобальный (французский)
Глобальный (испанский) Глобальный (русский)
LOVATO Electric в мире
Канада (английский) Канада (французский) Китай Хорватия Чехия Франция Германия Италия Польша
Румыния Испания Швейцария (французский) Швейцария (немецкий) Швейцария (итальянский) Турция ОАЭ Великобритания США
Variable speed drive, VLA1 type, single-phase, supply 200...240VAC (50/60Hz). Built-in EMC suppressor, Cat. C2, 0.4kW
Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 0.37kW
Variable speed drive, VLA1 type, single-phase, supply 200...240VAC (50/60Hz). Built-in EMC suppressor, Cat. C2, 0.75kW
Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 0.75kW
Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 1.5kW
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 4 кВт
Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 2.2kW
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 1.5 кВт
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 2.2 кВт
ЧРП серии VT1, однофазный, 200...240VAC (50/60 Гц), RS485, фильтр C2, 0.4 кВт
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С1, 0.75 кВт
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 7.5 кВт
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 5.5 кВт
Variable speed drive, VLA1 type, single-phase, supply 200...240VAC (50/60Hz). Built-in EMC suppressor, Cat. C2, 1.5kW
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С1, 0.4 кВт
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 11 кВт
Variable speed drive, VLA1 type, single-phase, supply 200...240VAC (50/60Hz). Built-in EMC suppressor, Cat. C2, 2.2kW
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 15 кВт
ЧРП серии VT1, однофазный, 200...240VAC (50/60 Гц), RS485, фильтр C2, 0.75 кВт
Силовой блок серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С1, 0.75 кВт
Variable speed drive, VLA1 type, single-phase, supply 200...240VAC (50/60Hz). Built-in EMC suppressor, Cat. C2, 0.25kW
Силовой блок серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 4 кВт
Силовой блок серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 5.5 кВт
ЧРП серии VLB3, 3 фазы, 400-480VAC 50/60Гц, встр. фильтр С2, 22 кВт