Глобальный сайт LOVATO Electric
Глобальный (английский) Глобальный (французский)
Глобальный (испанский) Глобальный (русский)
LOVATO Electric в мире
Канада (английский) Канада (французский) Китай Хорватия Чехия Франция Германия Италия Польша
Румыния Испания Швейцария (французский) Швейцария (немецкий) Швейцария (итальянский) Турция ОАЭ Великобритания США
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 25A
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 16A
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 32A
Рубильник пост. ток. с ручкой. 25A 800VDC - 16A 1000VDC
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 63A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 16A
UL/CSA type 4/4X non-metallic enclosured switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 32A
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 80A
3-х пол. рубильник, монт. на дверь, 16A
3-х пол. рубильник, монт. на дверь, 32A
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 125A
3-х пол. рубильник, монт. на дверь, 25A
3-пол. рубильник, для пост. ток, прям. монт. версия, complete с черн. ручка, 40A
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 100A
UL/CSA type 4/4X non-metallic enclosured switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 16A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 25A
3-х пол. рубильник, монт. на дверь, 40A
Рубильник пост. ток. с ручкой. 32A 1000VDC
3-х пол. рубильник, монт. на дверь, 63A
3-х пол. рубильник, руч. прям. упр., 160A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 32A
IEC/EN type IP65 non-metallic enclosure switch disconnector, three-pole. With rotating red/yellow handle, 40A
3-х пол. рубильник, монт. на дверь, 125A