Глобальный сайт LOVATO Electric
Глобальный (английский) Глобальный (французский)
Глобальный (испанский) Глобальный (русский)
LOVATO Electric в мире
Канада (английский) Канада (французский) Китай Хорватия Чехия Франция Германия Италия Польша
Румыния Испания Швейцария (французский) Швейцария (немецкий) Швейцария (итальянский) Турция ОАЭ Великобритания США
Контроллер для пожарных насосов с дизельным двигателем в соответствии с EN12845, питание 12/24 В пост. тока, встроенный порт RS485.
Контроллер для электрических пожарных насосов в соответствии с EN12845, питание 24 В перем. тока/110…240 В перем. тока, встроенный порт RS485, возможность расширения с помощью модулей расширения EXP...
Контроллер для электрических пожарных насосов в соответствии с EN12845, питание 24 В перем. тока, встроенный порт RS485.
Контроллер для пожарных насосов с дизельным двигателем в соответствии с EN12845, питание 12/24 В пост. тока, встроенный порт RS485, возможность расширения с помощью модулей расширения EXP...
Выносная панель сигнализации со светодиодом, зуммером, кнопкой для отключения сирены и проверки светодиодов. Он поддерживает до 2 контроллеров пожарных насосов.
Выносная панель сигнализации с графическим ЖК-дисплеем (128x80 пикселей), зуммером, расширяемая с помощью модулей расширения EXP.... Он поддерживает до 3 контроллеров пожарных насосов.