BF160T4E400
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 4
- Bobin tipi: AC/DC bobin
- Nominal bobin gerilimi [V]: 250…500
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 250
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 160A / 75Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 125
- Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu | BF160T4E400 |
---|---|
Ağırlık | 3436.9 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | |
Hacim [cm³] | 8217,715 |
Barkod | 8013975300367 |
HS Kodu | 85365080 |