Energy meter for charging stations, three-phase with neutral, non expandable, MID certified -25…+70°C, Eichrecht certified, 80A direct connection, 4U, RS485 interface, programmable static output, multi-measurements
- Ürün tipi: Energy meters
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
- Akım bağlantısı tipi: Direkt
- IEC maksimum akım (Imax) [A]: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
- Akım harmonik analizi: Yok
- Dahili haberleşme portları: RS485
- Genişletilebilir: Yok
- MID sertifikalı: Imported active energy