DMED100T1MID
- Ürün tipi: Energy meters
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
- Akım bağlantısı tipi: Direkt
- IEC maksimum akım (Imax) [A]: 40
- Type of energy measurement: Imported active energy
- Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
- Akım harmonik analizi: Yok
- Dahili haberleşme portları: Yok
- Genişletilebilir: Yok
- MID sertifikalı: Imported active energy
Sipariş Kodu | DMED100T1MID |
---|---|
Ağırlık | 100 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 067X022X094 |
Hacim [cm³] | 138,556 |
Barkod | 8013975188712 |
HS Kodu | 90283011 |