DMED332MID

Enerji sayacı, üç faz + nötr veya nötrsüz, MID sertifikalı, genişletilemez, CT /5A akım trafosu bağlantısı, 4 modül genişlik, M-BUS arayüzü, çoklu ölçüm
  • Ürün tipi: Energy meters
  • Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
  • Akım bağlantısı tipi: CT /5A
  • IEC maksimum akım (Imax) [A]: 5
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Akım harmonik analizi: Yok
  • Dahili haberleşme portları: M-Bus
  • Genişletilebilir: Yok
  • MID sertifikalı: Imported active energy
Sipariş Kodu DMED332MID
Ağırlık 280
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 153X117X092
Hacim [cm³] 1647
Barkod 8013975230732
HS Kodu 90283019