Enerji sayacı, üç faz + nötr veya nötrsüz, MID sertifikalı, genişletilemez, CT /5A akım trafosu bağlantısı, 4 modül genişlik, RS485 arayüzü, çoklu ölçüm
- Ürün tipi: Energy meters
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
- Akım bağlantısı tipi: CT /5A
- IEC maksimum akım (Imax) [A]: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
- Akım harmonik analizi: Yok
- Dahili haberleşme portları: RS485
- Genişletilebilir: Yok
- MID sertifikalı: Imported active energy