SM1R4000

Motor protection circuit breaker, IEC breaking capacity Icu 20kA at 400V, 30...40A
  • Ürün tipi: Motor koruma şalteri
  • Termik açma ayar aralığı [A]: 30…40
  • Anma akımı In [A]: 40
  • Kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) AC 400V'de [kA]: 20
  • Koruma tipi: Manyetik ve termal
  • Kontrol tipi: Döner başlıklı
  • Sertifikalı UL Tip E: Yok
Sipariş Kodu SM1R4000
Ağırlık 340
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 090X047X086
Hacim [cm³] 363,78
Barkod 8013975216415
HS Kodu 85362010