11BF110C0048
- Kutup sayısı: 3
- Nominal bobin gerilimi [V]: 48
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 125
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 75
- Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu | 11BF110C0048 |
---|---|
Ağırlık | 1835 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 127X079X155 |
Hacim [cm³] | 1555,115 |
Barkod | 8013975110713 |
HS Kodu | 85365080 |