11BG1210A230
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: AC bobin, 50/60Hz
- Nominal bobin gerilimi [V]: 230
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 20
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 12A / 5.7Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 7.5
- Dahili yardımcı kontakların tipi: 1NA
- Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu | 11BG1210A230 |
---|---|
Ağırlık | 182 |
Ürün Paket Adedi | 10 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 10 |
Ürün Paket Ölçüleri | 060X045X060 |
Hacim [cm³] | 162 |
Barkod | 8013975080153 |
HS Kodu | 85365080 |