51ADX0075B
- Ürün tipi: Gelişmiş, üç fazlı kontrol
- Kontrol edilen faz sayısı: 3
- Nominal çalışma gerilimi: 208…500VAC
- Yardımcı besleme gerilimi: 208…240VAC
- Nominal başlama akımı Ie [A]: 75
- Nominal motor gücü 230VAC [kW]: 18.5
- Nominal motor gücü 400VAC [kW]: 37
- Nominal motor gücü 500VAC [KW]: 45
- Fonksiyon: Motor akımı termal koruması, akım limiti ile başlatma, tork kontrolü, kick start, dinamik frenleme, PTC girişi, olay günlüğü, RS232
Sipariş Kodu | 51ADX0075B |
---|---|
Ağırlık | 14400 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 550X165X270 |
Hacim [cm³] | 24502,5 |
Barkod | 8013975068243 |
HS Kodu | 85371098 |