51ADX0245B
- Ürün tipi: Gelişmiş, üç fazlı kontrol
- Kontrol edilen faz sayısı: 3
- Nominal çalışma gerilimi: 208…500VAC
- Yardımcı besleme gerilimi: 208…240VAC
- Nominal başlama akımı Ie [A]: 245
- Nominal motor gücü 230VAC [kW]: 75
- Nominal motor gücü 400VAC [kW]: 132
- Nominal motor gücü 500VAC [KW]: 160
- Fonksiyon: Motor akımı termal koruması, akım limiti ile başlatma, tork kontrolü, kick start, dinamik frenleme, PTC girişi, olay günlüğü, RS232
Sipariş Kodu | 51ADX0245B |
---|---|
Ağırlık | 39300 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 685X290X315 |
Hacim [cm³] | 62574,75 |
Barkod | 8013975075401 |
HS Kodu | 85371098 |