7GN2010U25
- Ürün tipi: AÇMA/KAPAMA anahtarları
- Anahtarlama şeması: 10 - AÇMA/KAPAMA şalteri 3 kutuplu
- IEC Konvansiyonel termik akımı Ith [A]: 20
- Montaj şekli: U25 - 0'da asma kilitlenebilir kırmızı/sarı kumanda kollu önden montaj ve koruma kapakları
- Seriler: 7GN - yuvarlak şekilli kontak bloğu
Sipariş Kodu | 7GN2010U25 |
---|---|
Ağırlık | 165.7 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 050X050X082 |
Hacim [cm³] | 205 |
Barkod | 3850144003231 |
HS Kodu | 85365080 |