7GN2592U25
- Ürün tipi: AÇMA/KAPAMA anahtarları
- Anahtarlama şeması: 92 - AÇMA/KAPAMA şalteri 4 kutuplu
- IEC Konvansiyonel termik akımı Ith [A]: 25
- Montaj şekli: U25 - 0'da asma kilitlenebilir kırmızı/sarı kumanda kollu önden montaj ve koruma kapakları
- Seriler: 7GN - yuvarlak şekilli kontak bloğu
Sipariş Kodu | 7GN2592U25 |
---|---|
Ağırlık | 194 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 050X050X082 |
Hacim [cm³] | 205 |
Barkod | 3850144004863 |
HS Kodu | 85365080 |