8LT4K05BG
- Ürün tipi: Işıklı kolon
- Ø boyutu [mm-inç]: 45 / 1.77
- Tip: Ön montaj yapılmış
- Bileşenler: Sabit ışık ve darbeli veya sürekli sesli ışık modülleri
- Seriler: 8LT4
- Renk: Yeşil, turuncu, kırmızı
- Besleme gerilimi: 24VDC
- Işık türü: Sabit
- Ses yoğunluğu [dB]: 80
- Katman sayısı: 3 renk
- Önceden monte edilmiş tip için ses modülü: Evet
- Gövde malzemesi: Polikarbonat
Sipariş Kodu | 8LT4K05BG |
---|---|
Ağırlık | 320 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 185X045X045 |
Hacim [cm³] | 374,625 |
Barkod | 8013975218792 |
HS Kodu | 85365080 |