ADXL0115600
- Ürün tipi: Gelişmiş, iki fazlı kontrol
- Kontrol edilen faz sayısı: 2
- Nominal çalışma gerilimi: 208…600VAC
- Yardımcı besleme gerilimi: 100…240VAC
- Nominal başlama akımı Ie [A]: 115
- Nominal motor gücü 230VAC [kW]: 37
- Nominal motor gücü 400VAC [kW]: 55
- Nominal motor gücü 500VAC [KW]: 75
- Fonksiyon: NFC, motor akımı termal koruması, akım limitli başlatma, optik port, isteğe bağlı RS485, tork kontrolü, kick start, PTC girişi, olay günlüğü
Sipariş Kodu | ADXL0115600 |
---|---|
Ağırlık | 2920 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 225X100X200 |
Hacim [cm³] | 4500 |
Barkod | 8013975220283 |
HS Kodu | 85044090 |