ADXL0195600
- Ürün tipi: Gelişmiş, iki fazlı kontrol
- Kontrol edilen faz sayısı: 2
- Nominal çalışma gerilimi: 208…600VAC
- Yardımcı besleme gerilimi: 100…240VAC
- Nominal başlama akımı Ie [A]: 195
- Nominal motor gücü 230VAC [kW]: 55
- Nominal motor gücü 400VAC [kW]: 110
- Nominal motor gücü 500VAC [KW]: 132
- Fonksiyon: NFC, motor akımı termal koruması, akım limitli başlatma, optik port, isteğe bağlı RS485, tork kontrolü, kick start, PTC girişi, olay günlüğü
Sipariş Kodu | ADXL0195600 |
---|---|
Ağırlık | 13900 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 525X225X240 |
Hacim [cm³] | 28350 |
Barkod | 8013975226865 |
HS Kodu | 85044090 |