Yumuşak yolverici, ADXNB... tipi, temel düzey versiyonu, dahili bypass rölesi ile., dahili fan. Yardımcı besleme gerilimi 100...240VAC. Anma çalışma gerilimi ve akımı 208...600VAC, 45A
- Ürün tipi: Ultra kompakt, iki fazlı kontrol
- Ürün tipi: Temel versiyon
- Kontrol edilen faz sayısı: 2
- Nominal çalışma gerilimi: 208…600VAC
- Yardımcı besleme gerilimi: 100…240VAC
- Nominal başlama akımı Ie [A]: 45
- Nominal motor gücü 230VAC [kW]: 11
- Nominal motor gücü 400VAC [kW]: 22
- Nominal motor gücü 500VAC [KW]: 30
- Fonksiyon: Yalnızca temel parametreler