BF0910A110

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 9A, AC coil 50/60Hz, 110VAC, 1NO auxiliary contact
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 3
  • Bobin tipi: AC bobin, 50/60Hz
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 110
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 25
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 5
  • Dahili yardımcı kontakların tipi: 1NA
  • Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu BF0910A110
Ağırlık 360
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 090X047X086
Hacim [cm³] 363,78
Barkod 8013975160039
HS Kodu 85365080