BF16000E024

Üç-kutup kontaktör, IEC çalışma akımı Ie (AC3) = 160A, AC/DC bobin, 24...60VAC - 20...60VDC
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 3
  • Bobin tipi: AC/DC bobin
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 24…60VAC / 20…60VDC
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 250
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 125
  • Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu BF16000E024
Ağırlık 3436.9
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 235X187X187
Hacim [cm³] 8217,715
Barkod 8013975300299
HS Kodu 85365080