BF16000E230
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: AC/DC bobin
- Nominal bobin gerilimi [V]: 100…250
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 250
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 125
- Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu | BF16000E230 |
---|---|
Ağırlık | 3446.3 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 235X187X187 |
Hacim [cm³] | 8217,715 |
Barkod | 8013975300312 |
HS Kodu | 85365080 |