BF160T4E230

Dört-kutup kontaktör, IEC çalışma akımı Ie (AC1) = 250A, AC/DC bobin, 100...250VAC/DC
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 4
  • Bobin tipi: AC/DC bobin
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 100…250
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 250
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 160A / 75Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 125
  • Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu BF160T4E230
Ağırlık 4059.4
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 235X187X187
Hacim [cm³] 8217,715
Barkod 8013975300350
HS Kodu 85365080