BF18T4A230
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 4
- Bobin tipi: AC bobin, 50/60Hz
- Nominal bobin gerilimi [V]: 230
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 32
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 10
- Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu | BF18T4A230 |
---|---|
Ağırlık | 360 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 090X047X086 |
Hacim [cm³] | 363,78 |
Barkod | 8013975161609 |
HS Kodu | 85365080 |