BF19500E400

Üç-kutup kontaktör, IEC çalışma akımı Ie (AC3) = 195A, AC/DC bobin, 250…500VAC/DC
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 3
  • Bobin tipi: AC/DC bobin
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 250…500
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 275
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 195A / 90Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 150
  • Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu BF19500E400
Ağırlık 3436.9
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri
Hacim [cm³] 8217,715
Barkod 8013975300404
HS Kodu 85365080