BF23000E400
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: AC/DC bobin
- Nominal bobin gerilimi [V]: 250…500
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 350
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 230A /110Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 150
- Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu | BF23000E400 |
---|---|
Ağırlık | 3436.9 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | |
Hacim [cm³] | 8217,715 |
Barkod | 8013975300480 |
HS Kodu | 85365080 |