BF230T4E024

Dört-kutup kontaktör, IEC çalışma akımı Ie (AC1) = 350A, AC/DC bobin, 24...60VAC - 20...60VDC
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 4
  • Bobin tipi: AC/DC bobin
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 24…60VAC / 20…60VDC
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 350
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 230A /110Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 150
  • Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu BF230T4E024
Ağırlık 3436.9
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri
Hacim [cm³] 8217,715
Barkod 8013975300497
HS Kodu 85365080