BF2510A230
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: AC bobin, 50/60Hz
- Nominal bobin gerilimi [V]: 230
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 32
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 25A / 12.5Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 15
- Dahili yardımcı kontakların tipi: 1NA
- Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu | BF2510A230 |
---|---|
Ağırlık | 358 |
Ürün Paket Adedi | 10 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 10 |
Ürün Paket Ölçüleri | 090X047X086 |
Hacim [cm³] | 363,78 |
Barkod | 8013975160763 |
HS Kodu | 85365080 |