BF2600D024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 26A, DC coil, 24VDC
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 3
  • Bobin tipi: DC bobin
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 24
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 45
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 26A / 13Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 15
  • Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu BF2600D024
Ağırlık 556
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 093X048X110
Hacim [cm³] 491,04
Barkod 8013975166543
HS Kodu 85365080