BF3200A12060
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: AC bobin, 60Hz
- Nominal bobin gerilimi [V]: 120
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 56
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 32A / 16Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 20
- Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu | BF3200A12060 |
---|---|
Ağırlık | 420 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 088X056X093 |
Hacim [cm³] | 458,304 |
Barkod | 8013975165102 |
HS Kodu | 85365080 |