BF33000E230
- Ürün tipi: Kontaktörler
- Kutup sayısı: 3
- Bobin tipi: AC/DC bobin
- Nominal bobin gerilimi [V]: 100…250
- IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 500
- IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 330A /160Kw
- UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 250
- Montaj tipi: Vida
Sipariş Kodu | BF33000E230 |
---|---|
Ağırlık | 4600 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 276X235X245 |
Hacim [cm³] | 15890 |
Barkod | 8013975312629 |
HS Kodu | 85365080 |