BF3800A230

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 38A, AC coil 50/60Hz, 230VAC
  • Ürün tipi: Kontaktörler
  • Kutup sayısı: 3
  • Bobin tipi: AC bobin, 50/60Hz
  • Nominal bobin gerilimi [V]: 230
  • IEC çalışma akımı Ith (AC1) [A]: 56
  • IEC çalışma akımı ve gücü Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
  • UL/CSA beygir gücü değerleri 480V [HP]: 30
  • Montaj tipi: Vida / DIN rayı 35mm
Sipariş Kodu BF3800A230
Ağırlık 426
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 088X056X093
Hacim [cm³] 458,304
Barkod 8013975161241
HS Kodu 85365080