DMED111MID7

Enerji sayacı, tek-faz, MID -25...+70°C sertifikalı, genişletilemez, 40A direkt bağlantı, RS485 arayüzü, çoklu ölçüm, 230VAC
  • Ürün tipi: Energy meters
  • Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
  • Akım bağlantısı tipi: Direkt
  • IEC maksimum akım (Imax) [A]: 40
  • Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
  • Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Akım harmonik analizi: Yok
  • Dahili haberleşme portları: RS485
  • Genişletilebilir: Yok
  • MID sertifikalı: Imported active energy
Sipariş Kodu DMED111MID7
Ağırlık 80
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 067X022X094
Hacim [cm³] 138,556
Barkod 8013975243183
HS Kodu 90283011