Enerji sayacı, tek-faz, MID sertifikalı, genişletilemez, 63A direkt bağlantı, 2 modül genişlik, RS485 arayüzü, çoklu ölçüm, 230VAC
- Ürün tipi: Energy meters
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
- Akım bağlantısı tipi: Direkt
- IEC maksimum akım (Imax) [A]: 63
- Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
- Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class B (EN 50470-3)
- Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
- Akım harmonik analizi: Yok
- Dahili haberleşme portları: RS485
- Genişletilebilir: Yok
- MID sertifikalı: Imported active energy