DMED301

Enerji sayacı, üç faz + nötr, genişletilemez, 80A direkt bağlantı, 4 modül genişlik, RS485 arayüzü, çoklu ölçüm
  • Ürün tipi: Energy meters
  • Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
  • Akım bağlantısı tipi: Direkt
  • IEC maksimum akım (Imax) [A]: 80
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Akım harmonik analizi: Yok
  • Dahili haberleşme portları: RS485
  • Genişletilebilir: Yok
  • MID sertifikalı: Yok
Sipariş Kodu DMED301
Ağırlık 381
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 153X117X092
Hacim [cm³] 1646
Barkod 8013975227428
HS Kodu 90283019