DMED341MID7ER

Energy meter for charging stations, three-phase with neutral, non expandable, MID certified -25…+70°C, bi-directional, Eichrecht certified, 80A direct connection, 4U, RS485 interface, programmable static output, multi-measurements
  • Ürün tipi: Energy meters
  • Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
  • Akım bağlantısı tipi: Direkt
  • IEC maksimum akım (Imax) [A]: 80
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class B (EN 50470-3) - Import / export
  • Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Akım harmonik analizi: Yok
  • Dahili haberleşme portları: RS485
  • Genişletilebilir: Yok
  • MID sertifikalı: Imported and exported active energy
Sipariş Kodu DMED341MID7ER
Ağırlık 375
Ürün Paket Adedi 1
Toplu Paket Sipariş Adedi 1
Ürün Paket Ölçüleri 153X117X092
Hacim [cm³] 1646
Barkod 8013975318621
HS Kodu 90283019