DMG210
- Ürün tipi: Çok fonksiyonlu dijital ölçüm aletleri
- Kurulum tipi: DIN ray 35 mm
- Akım bağlantısı tipi: CT /5A
- Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
- Akım harmonik analizi: sadece THD
- Dahili haberleşme portları: RS485
- Genişletilebilir: Yok
Sipariş Kodu | DMG210 |
---|---|
Ağırlık | 320 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 150X110X090 |
Hacim [cm³] | 1485 |
Barkod | 8013975179642 |
HS Kodu | 90303100 |