Flush-mount LCD multimeter, expandable. High accuracy measuring of active energy with Class 0.5s. Backlight icon LCD, 72x46mm/2.8X1.8”, harmonic analisys, auxiliary supply 100-440VAC/120-250VDC, front optical port and RS485 port
- Ürün tipi: Çok fonksiyonlu dijital ölçüm aletleri
- Kurulum tipi: Pano kapağına montaj
- Akım bağlantısı tipi: CT /5A /1A
- Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Sınıf 2 (IEC/EN 62053-23)
- Akım harmonik analizi: 15. sıra
- Dahili haberleşme portları: RS485
- Genişletilebilir: Evet