DMG9000
- Ürün tipi: Güç analizörleri ve EASY BRANCH güç izleme sistemi
- Kurulum tipi: Pano kapağına montaj
- Akım bağlantısı tipi: CT /5A /1A
- Aktif enerji ölçümü doğruluğu: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Akım harmonik analizi: 63. sıra
- Dahili haberleşme portları: RS485 ve ethernet
- Genişletilebilir: Evet
Sipariş Kodu | DMG9000 |
---|---|
Ağırlık | 439 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 150X110X090 |
Hacim [cm³] | 1485 |
Barkod | 8013975271421 |
HS Kodu | 90303100 |