FB01D2PL

SİGORTA YUVASI, FOTOVOLTAİK UYGULAMALAR İÇİN, 10X38mm SİGORTALAR İÇİN, 1000VDC'DE 32A ANMA AKIMI, 2 KUTUP. İNDİKATÖRLÜ. 2 MODÜL
  • Ürün tipi: Sigorta yuvasılar - 10x38mm
  • Kutup sayısı: 2P
  • Çalışma gerilimi tipi: DC
  • IEC maksimum anma gerilimi Un [V]: 1000
  • IEC maksimum anma akımı [A]: 32
  • Işık göstergesi: Evet
  • Uyumluluk: IEC / UL sertifikalı
Sipariş Kodu FB01D2PL
Ağırlık 130
Ürün Paket Adedi 6
Toplu Paket Sipariş Adedi 6
Ürün Paket Ölçüleri 227X085X065
Hacim [cm³] 209,029
Barkod 8013975188170
HS Kodu 85361050