HS1B6NT060E230
- Ürün tipi: Hockey puck, single-phase
- Kontrol gerilimi [V]: 18...280VAC/DC
- Nominal çalışma gerilimi: 24…600
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 60
- Heatsink for use at 40°C and 55°C at rated current AC-51: ≤0.55
- Kutup sayısı: 1
- Operating temperature max: +90
- Specific let through energy I2t: 2.8
- Terminal tipi: Vida
Sipariş Kodu | HS1B6NT060E230 |
---|---|
Ağırlık | 90 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 075X049X038 |
Hacim [cm³] | 139,65 |
Barkod | 8013975321621 |
HS Kodu | 85365003 |