HS1C2HV030D024
- Ürün tipi: Solid state relays with heatsink, single-phase
- Kontrol gerilimi [V]: 3...32VDC
- Nominal çalışma gerilimi: 12…275
- Rated operating current AC-51 (resistive load) at 40°C: 30
- Kutup sayısı: 1
- Operating temperature max: +80
- Specific let through energy I2t: 1.35
- Terminal tipi: Vida
Sipariş Kodu | HS1C2HV030D024 |
---|---|
Ağırlık | 200 |
Ürün Paket Adedi | 1 |
Toplu Paket Sipariş Adedi | 1 |
Ürün Paket Ölçüleri | 113X020X138 |
Hacim [cm³] | 311,88 |
Barkod | 8013975321317 |
HS Kodu | 85364900 |